Varistar CP seismische basisplaat, EMC, met kabelingang, uit één stuk
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP seismische basisplaat, EMC, met kabelingang, uit één stuk
Varistar CP-basisplaat voor kabelgeleiding aan de achterzijde, gewoon voor IP 55- of EMC-toepassingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Installatie van buitenaf
- Uitsparing aan achterzijde
- 60 mm diep
- Kabelkanalen met IP 55 / EMC-pakking
Specificaties
| Producttype | Kast/rekbasis |
| Afwerking | Hot-dip gegalvaniseerd |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.