Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened
Shortened rear panel, now available as a complete SKU for better cable management.
Cable management space is covered with a brush strip for cleaner internal spaces.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Height of connection plate 400 mm
- Connection plate with brush strip
- The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height
Specificaties
| Producttype | Kastdeur |
| Beschermingsklasse | IP20 |
| Materiaal | Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.