Varistar CP platte stalen deur, seismische IP55, met meervoudige vergrendeling
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP platte stalen deur, seismische IP55, met meervoudige vergrendeling
IP55 seismische stalen deur met hendel en meervoudige vergrendeling.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Hendel met drukknop
- Openingshoek 180°
- Stalen deur met multipoint-vergrendeling voor EMC-toepassingen
Specificaties
| Producttype | Kastdeur |
| Beschermingsgraad | IP55 |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.