Varistar CP geperforeerde deur, seismische IP20, meervoudige vergrendeling
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP geperforeerde deur, seismische IP20, meervoudige vergrendeling
IP 20 seismische deuren met versterkte en meervoudige vergrendeling.
De meervoudige vergrendeling helpt het noodzakelijke contact te bereiken om EMI-effecten op elektronica te voorkomen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Geperforeerde deur met multi-point vergrendeling voor seismische en IP 20 toepassingen
- Openingshoek 180°
- Hendel met drukknop
Specificaties
| Producttype | Kastdeur |
| Beschermingsklasse | IP20 |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.