Varistar CP EMC Shortened Rear Panel with Recessed Mounting Plate


Varistar CP EMC Shortened Rear Panel with Recessed Mounting Plate
Recessed connection plates are needed for conectors which don't protrude out of the plane of the cabinet
Details
Bronnen
Kenmerken
- Intelligent cable management design with recessed connection plates
- Connection plate is 400 mm high
- For recessed plate: Plate recessed by 40 mm
Specificaties
Producttype | Behuizing/rekpaneel |
Beschermingsklasse | IP55 |
Materiaal | Staal; Stainless Staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.