Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking


Varistar CP Double Steel Door, Perforated With 3-Point Electronic Locking
Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking and 2 door hinges for applications with IP 20 protection.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Double perforated steel door with 3-point locking for IP 20 protection class
- Lever handle with push button, key
- Opening angle 180°
- Standard fitting, lock on right-hand door
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
Specificaties
Type vergrendeling | 3-punts vergrendeling, elektronisch |
Producttype | Kastdeur |
Beschermingsklasse | IP20 |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.