Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

20630-281 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP-kastframe, seismische zware belasting

Gelaste stalen omkasting die speciaal is ontworpen om apparatuur te beschermen in gebieden met seismische activiteit en voldoet aan de eisen van Bellcore Zore 4.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dynamische belasting 500kg
Statische belasting 1600kg
Producttype Kast/rekframe
Framemateriaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.