Varistar CP Base/Plinth


Varistar CP Base/Plinth
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Details
Bronnen
Kenmerken
- 2 support profiles, for front and rear
- Static load-carrying capacity 1000 kg
Specificaties
Producttype | Behuizing/reksokkel |
Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.