Varistar CP Base Plate With Cable Entry
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP Base Plate With Cable Entry
Varistar CP Base Plate for Rear Cable Ducting, plain for IP 55 or EMC applications.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Installation from outside
- Cutout at rear
- 60 mm deep
- Cable ducting with IP 55 / EMC gasket
Specificaties
| Producttype | Behuizing/reksokkel |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.