Varistar 19-inch zwenkframe-afwerking
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar 19-inch zwenkframe-afwerking
Varistar zwenkframe zorgt voor optimaal ruimtegebruik in het rek. De zwenkframes worden geleverd met handgrepen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Inclusief handgreep en uitsparing voor kabelogen
- Om de opening tussen het zwenkframe en de kast rechtop te vullen voor kasten van 800 mm breed
- Max. Zwenkbeugel: 120 of 160
- Voor het zwenkframe met een draagvermogen van 150 kg wordt om veiligheidsredenen een stop aanbevolen
- Vergrendeling nr. 333
- Reservesleutel voor DIN-cilinder met semi-profiel
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.