Varistar 19'' schap, stationair, 75 kg
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar 19'' schap, stationair, 75 kg
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statisch draagvermogen 75 kg
- St, 1,5 mm
- Incl. Massa/aarding
- Breedte 495 mm
- Voor montage op vier 19-inch paneel-/schuifsteunen
Specificaties
| Producttype | Plank |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.