Thermo-elektrische koelers binnen/buiten
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Thermo-elektrische koelers binnen/buiten
Thermo-elektrische koelers minimaliseren de uitvaltijd en het verlies van componenten door warmte rond kritische componenten in een behuizing af te voeren. Deze compacte koelers met laag profiel maken gebruik van het Peltier-effect voor het koelen van kleine behuizingen voor binnen- en buitengebruik. Er zijn geen condensors, compressoren of filters nodig, waardoor het een betrouwbare oplossing is voor veeleisende omgevingen met weinig onderhoud en een laag geluidsniveau.
Werkt op het Peltier-effect voor koeling of verwarming
Industrienormen
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Details
Bronnen
Kenmerken
- Werkt op het Peltier-effect voor koeling of verwarming
- Bevat geen koelmiddel, waardoor het milieuvriendelijk is
- Filterloos ontwerp vermindert de onderhoudsvereisten
- Compressorvrije airconditioning voor veeleisende toepassingen binnen en buiten
- Voorbedraad met eenvoudig klemmenblok voor eenvoudige bekabeling
- Modellen met beschermkap en niet-geïsoleerde behuizing worden standaard geleverd
- Bedrijfstemperatuurbereik -40 C (-40 F) tot 55 C (131 F)
- Gedeeltelijke inbouwmontage
- Gelijkstroomvoeding voor 24 V- en 48 V-toepassingen
- Dankzij het ontwerp met laag profiel kan elke behuizing verticaal en horizontaal worden gemonteerd om interferentie met interne componenten te voorkomen
Specificaties
3D Step
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.