Testadapter voor VMEbus
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Testadapter voor VMEbus
Testadapter voor VMEbus-kaarten voor toegang tot testpunten op de kaart.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Routering en lagen stapelen voldoen aan de vereisten van de VME-bus
- Meetveld voor stroom- en spanningsmeting (V/I), (A)
- Extra meetpennen, bijv. voor de meetpennen van een oscilloscoop (b)
- 1 penpositie voor tweede testobject, 1 penpositie voor afsluitbord
- 6 u-testadapters bestaan uit twee 3 u-testadapters die via een tussenadapter zijn verbonden
- Voedingsleidingen zijn ontworpen voor 2 A.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.