Telescopic Slide Universal, Slim, 2 U
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Telescopic Slide Universal, Slim, 2 U
Details
Bronnen
Kenmerken
- Rail width k = 9.7 mm, max. installation width of extension/drawer w = 429 mm
- Lateral mounting on the 19" uprights (19" plane remains free for fixing the extension/drawer)
- Locking at full extension
- Static load-carrying capacity per pair 46 - 57 kg
- Extension length > 110 %
Specificaties
| Materiaal | Staal |
| Producttype | Telescopische schuif |
| Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.