Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

telescopic slide Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Telescopic Slide, Universal, Heavy Load, 2 U

Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and with lateral mounting capability on 19". Robust telescopic sliding-rails - suitable for the installation of 19 inch chassis are suitable for mounting server enclosures from our product portfolio. Due to the extremely robust construction and high load capacity, the telescopic slides can also be used with very heavy housings.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Staal
Producttype Telescopische schuif
Afwerking Verzinkt
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.