Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

telescopic slide Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Telescopic Slide Universal, 1 U

Universal Telescopic Slide with > 100 % extension and up to 39 kg load capacity.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Staal
Producttype Telescopische schuif
Afwerking Verzinkt
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.