Schuifrails
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productfamilie
- Werkt met
- Materiaal
- Voltooien
- Lengte
- Diepte
- Statische belasting
Filter toegepast: 1
Producten | 6 resultaten (26 artikelen)

Novastar Slide Rail, kort, 15 kg
Schuifrail met een draagvermogen van 15 kg voor montage op de aluminium kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen.

Novastar Slide Rail, 50 kg
Schuifrail met een draagvermogen van 50 kg voor montage op de aluminium kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen.

Novastar schuifrail, 25 kg
Schuifrail met een draagvermogen van 25 kg voor montage op de aluminium kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen.

Kit met schuifrails
Railkit voor montage tussen een paar montagehoeken voor en achter, ter ondersteuning van zware 19-inch componenten.

EURORACK Slide Rail, 25 kg
Schuifrail met een draagvermogen van 25 kg voor montage op de aluminium kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen.

EURORACK-schuifrail, 40 kg, in diepte verstelbaar
Schuifrail met een draagvermogen van 40 kg voor montage op de aluminium kaststaanders of 19-inch paneel-/schuifsteunen.