Achterpaneel voor RatiopacPRO/PropacPRO, geperforeerd, niet-afgeschermd
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Achterpaneel voor RatiopacPRO/PropacPRO, geperforeerd, niet-afgeschermd
Het geperforeerde achterpaneel, al, 2,5 mm, is niet afgeschermd. De achterzijde is geleidend.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Achterpaneel, al, 2,5 mm, voor: Geanodiseerd, achter: Geleidend; niet afgeschermd
- Maakt montage op horizontale rails mogelijk
- Voor montage op horizontale rails
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Werkt met | Gevallen |
| Productserie | RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT |
| Type | Achterpaneel |
| Producttype | Zijpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.