RatiopacPRO Style, afwerking voor en achter circuleert, standaard schroeven
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
RatiopacPRO Style, afwerking voor en achter circuleert, standaard schroeven
De veelzijdige RatiopacPRO Style desktoptas heeft een beschermend frame ontwerp, rubberen strips en diverse configuratie-opties.
De voor- en achterbekleding met optionele rubberen strip aan de boven- en onderkant biedt connectorbeveiliging en geïntegreerde stapelmogelijkheid. Het ontwerp met circuleerbare rubberen strip beschermt de hoek en is ideaal voor kleinere mobiele tassen. Voor grotere werktuigen biedt de voorste handgreep een handige draagmogelijkheid en bescherming aan de achterkant van de connector.
RatiopacPRO Style is ontworpen voor 19-inch componenten met geleiderails of bedrijfseigen onderdelen met een montageplaat en voldoet aan uw specifieke eisen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Desktoptas met beschermend frame en rubberen strips rondom het frame voor nog meer bescherming
- Behuizing voor 19-inch componenten (geleiderails) of bedrijfseigen componenten (montageplaat)
- Om EMC-afscherming tot stand te brengen, moeten extra componenten aan de behuizing worden toegevoegd
- Voor- en achterzijde voorbereid voor montage van frontpaneel met kraagschroeven en hulzen
- Geperforeerde bodemafdekking voor luchtkoeling
- Geen zichtbare schroeven; bekledingsonderdelen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd
- Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)
Specificaties
| Producttype | Case |
| Type | Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten |
| Productserie | RatiopacPRO stijl |
Catalogus
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.