Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

RatiopacPRO emc gasket front panel/rear hood to side panel Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

RatiopacPRO EMC Shielding Kit, Front Panel to Side Panel

For vertical EMC shielding between front or rear panel and side panel. The bracket can be screwed to the side panel and accepts textile or stainless steel shieldings.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium; Thermoplastisch elastomeer; Roestvrij staal; Messing
Productserie RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR
Producttype Afschermingsset
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.