RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded


RatiopacPRO EMC Front Panel, Slotted, Shielded
The EMC front panel can be inserted in special horizontal rails with an elevation. No screws are needed for the fixing. The design enable a users to use a front foil.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Fixing does not require screws
- Special horizontal rails cover the edges of the front panel (top and bottom) and prevent bowing of the front panel
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Type accessoire | Frontpaneel |
Producttype | Frontpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.