RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded


RatiopacPRO Complete Desktop Case, Shielded
The nVent SCHROFF RatiopacPRO case with EMC shielding, provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Desktop enclosure with pre-configured components, in accordance to IEC 60297-3-101; prepared for 19" components, e.g. plug-in units and euroboards
- Shielded
- Version with cover strips
- Ventilation slit in base plate
- Rear panel perforated
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specificaties
Statische belasting | 25kg |
Producttype | Omkasting |
Type | Behuizing voor 19 inch onderdelen |
Productserie | RatiopacPRO |
EMC-afscherming | Ja |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.