Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

ratiopacpro complete case Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

RatiopacPRO Complete Desktop Case, Retrofittable Shielding

The nVent SCHROFF RatiopacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. This flexible and robust case is simple to convert from desktop to a 19" rack mount case and includes four different style options. This version of the case provides a sleek design for desktop applications.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 25kg
Producttype Omkasting
Type Behuizing voor 19 inch onderdelen
EMC-afscherming Nee (achteraf te monteren)
Productserie RatiopacPRO
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.