Voeding 19-inch AC/DC max. vermogen 50 W, enkel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voeding 19-inch AC/DC max. vermogen 50 W, enkel
Redundantie met actieve OF ontkoppeling; geen basisbelasting vereist; automatische verdeling van de belasting afhankelijk van de temperatuur van de voedingseenheid; geen stroomdeellijn vereist tussen voedingen; quasi-resonante topologie vermindert EMC-emissies.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Breed ingangsspanningsbereik 90 ... 253 VAC en 100 ... 360 V DC
- 1 uitgangsspanning
- Signalering: Uitgangsspanning in orde
- Inclusief voorpaneel
- Stand-by (onbelast) vermogen <1,5 W
- Efficiëntie tot 88%
Specificaties
Catalogus
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.