Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

19 ac dc switch mode Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Voeding 19-inch AC/DC max. vermogen 180 W, enkel

Inplugbare 19-inch voedingen met H15-connector voor toepassingen zonder ventilator. Met AC-ingang met groot bereik en één uitgangsspanning.

Lees meer Minder lezen
  • CE
  • UR
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.