Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

rear hood Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

PropacPRO Rear Hood

The rear hood can be assembled onto a rear panel of a PropacPRO case. The rear hood enables an additional space betwen the rear panel and the hood to provide space to store a cable. Can be unscrewed from the rear side.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium
Werkt met Omkastingen
Producttype Deksel
Afwerking Gepoedercoat
Productserie PropacPRO
Type Achterkap
Gegevens gekopieerd
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.