PropacPRO voorkap
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
PropacPRO voorkap
De onderste scharnierende kap aan de voorzijde kan op een PropacPRO-tas worden bevestigd. Het beschermt de printplaat tegen onbedoelde handelingen. Er kan een achteraf te monteren slot worden aangebracht.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Montage van scharnieren aan de boven- of onderkant
- Vergrendeling (max. 2) achteraf te monteren
- Van acrylglas, scharnierend, verwijderbaar
- Zijpaneel (item 5) dient ook als verticale EMC-afscherming van zijpanelen
Specificaties
| Rekhoogte | 3U |
| Werkt met | Gevallen |
| Producttype | Afdekplaat |
| Type | Voorkap |
| Productserie | PropacPRO |
| Materiaal | Thermoplastisch |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.