Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

propacpro complete case Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

PropacPRO complete desktoptas, afgeschermd

De nVent SCHROFF PropacPRO-tas biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden zoals plug-in-units en euroboards. De aluminium gegoten frames en profielzijpanelen garanderen een robuuste oplossing. De behuizing is standaard voorzien van EMC-afscherming.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 25kg
Producttype Case
Type Koffer voor 19-inch componenten
Productfamilie PropacPRO
EMC-afscherming Ja
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.