Accessoires voor stroomverdeling
Filteren op
Filter toegepast:
1
Filters wissen
- Producttype
- Productserie
- Type
- Kleur
- Werkt met
- Materiaal
- Montage
- Afwerking
- Rekbreedte
- Afwerking voorzijde
- Afwerking achterzijde
- Rekhoogte
- Hoogte
- Breedte
Filter toegepast: 1
Producten | 31 resultaten (66 artikelen)

Sensor voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

EHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

Droge contactkabel
Droge contactkabel om I/O-sensoren aan te sluiten, bijv. rook voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.

Kabelbundel voor eHandle
De eHandle voor toegangscontrole is een intelligent elektromechanisch vergrendelingssysteem voor server- en netwerkkasten. De eHandle integreert naadloos met de netwerkcontroller en RackPower iPDU's en fungeert als hub voor toegangscontrole en omgevingsbewaking.

Veilig dubbel voedingssnoer met W-vergrendeling
Veilige dubbele W-Lock-voedingskabels zorgen voor een betere aansluiting van het snoer tussen de PDU en DE IT-apparatuur. Beide aansluitingen vereisen opzettelijke actie om de vergrendelknoppen los te laten om te voorkomen dat de stroomaansluitingen per ongeluk losraken. Snoeren werken met elke bijbehorende standaard IEC-aansluiting, maar voor de vergrendelingsfunctie zijn compatibele W-lock- of V-lock-uitgangen vereist

Enkele temperatuursensor
Enkele temperatuursensor voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's voor rekvoeding met kabel van 2 m. Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.

Naaf van de sensoringang
Sensorhub voor aansluiting van 3 sensoren op één nVent SCHROFF PDU-sensorpoort voor rekvoeding.

3x temperatuur- en 1x vochtigheidssensor
3x temperatuur- en 1x vochtigheidssondesensor voor nVent SCHROFF rekvoedings-PDU's met 2 m kabel. Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.

Enkele temperatuur- en vochtigheidssensor
Sensor voor enkele temperatuur- en vochtigheidssensor voor nVent SCHROFF-rekvoedings-PDU's met 2 m kabel. Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.

Sensor portierschakelaar
Deurschakelaarsensor met magnetische schakelaar voor nVent SCHROFF-voedings-PDU's Eenvoudige installatie door een magneet in de sensorkast.

PCB-rail voor stroomverdeling
Rail voor stroomverdeling naar printplaten en backplanes.

PDU-bevestigingssteun
Montagekits voor PDU's.