Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

frame load carrying Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty

Asthetic aluminum extruded frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Statische belasting 400kg
Framemateriaal Aluminium
Materiaal Aluminium
Producttype Behuizing/rekframe
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.