Novastar basisplaat, meerdere stuks, open aan achterzijde
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Novastar basisplaat, meerdere stuks, open aan achterzijde
De basisplaat is een blankplaat van gewoon staal die op de basis van de kast is gemonteerd. Beperkt de luchtstroom naar de kast vanuit de vloerholte en kan worden geopend voor kabelleidingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De voet is aan de achterzijde geopend voor kabelkanalen; de opening kan worden afgesloten met een gewone of geperforeerde afdekking, filterplaat of borstelstrip
- Achterste opening, breedte 440 mm, diepte 70 mm
Specificaties
| Producttype | Kast/rekbasis |
| Materiaal | Staal |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.