MultipacPRO EMC-beschermkit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MultipacPRO EMC-beschermkit
De EMC-beschermkit en de afdekplaten vergroten de afscherming van het chassis van ca. 30 dB(A) tot ca. 60 dB(A). Er kan een testrapport worden gedownload.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De EMC-beschermkit en de afdekplaten vergroten de afscherming van het chassis van ca. 30 dB(A) tot ca. 60 dB(A)
Specificaties
| Werkt met | Chassis; MultipacPRO |
| Productfamilie | MultipacPRO |
| Producttype | Afschermingskit |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.