MultipacPRO 19-inch chassis, aluminium, voor Eurocards-assemblage
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MultipacPRO 19-inch chassis, aluminium, voor Eurocards-assemblage
Dit 19-inch chassis is een soort subrack die geschikt is voor horizontale montage of de montage van niet-standaard componenten zoals transformatoren of andere zwaar belaste accessoires die gewoonlijk op een chassisplaat zijn gemonteerd. Deze versie is voorbereid voor horizonatl printplaat montage.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Aluminium constructie
- Afneembaar voor- en achterpaneel voor eenvoudige bewerking
- IP 20, in overeenstemming met IEC 60529
- Geleverd als ruimtebesparende flat-pack
- Wijzigingen zoals uitsparingen, verschillende afwerkingen of afmetingen zijn beschikbaar
- Interne en externe afmetingen overeenkomstig: IEC 60297-3-100, -105
- EMC-afscherming: CA. 20 dB(A) bij 2 GHz zonder beschermmateriaal. >40 dB(A) bij 1 GHz met toevoeging van roestvrijstalen pakking tussen voorpaneel en behuizing
- Deksel en basisplaat geboord met gaten voor horizontale montage van euroboards
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Afwerking | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Productserie | MultipacPRO |
| EMC-afscherming | Nee (achteraf te installeren) |
| Type | Vast |
| Producttype | Subrack/chassis |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.