MTCA.4-systeem voor 12 dubbele full-size AMC-modules
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
MTCA.4-systeem voor 12 dubbele full-size AMC-modules
Het systeem is ontworpen voor toepassingen met hoge prestaties en hoge beschikbaarheid. De hot-swappable ventilatormodules met EMMC in pull-configuratie zorgen ervoor dat de sleuven aan de voor- en achterkant goed worden gekoeld. Het ventilatortoerental kan worden ingesteld via de MCH. De afzonderlijke JSM-installatieruimte voorkomt dat een AMC-sleuf wordt bezet door een JTAG-module. Het systeem kan maximaal vier voedingsmodules bevatten om een voldoende voeding voor veeleisende toepassingen te garanderen. De backplane is voorzien van klok- en triggerlijnen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Conform MTCA.4 R1.0-specificatie
- 84 pk systeem voor 12 dubbele full-size AdvancedMC modules, 2 enkele full-size MCH's en 4 / 2 enkele full-size voedingsmodules
- 6 sleuven voor overgangsmodule achter voor Double Full-Size RTMS
- 1 enkele grote sleuf voor een JTAG-switchmodule (JSM)
- Backplane met topologie met twee sterren
- Optionele ventilatorsnelheden voor voor en achter kunnen afzonderlijk worden ingesteld via de MCH
- 2 hot-swappable ventilatormodules met koelunit manager (CU EMMC)
- Luchtfilter toegankelijk vanaf de voorkant
Specificaties
Catalogus
Firmware
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.