Interscale montageplaat met ingebouwde ventilatorhouder en ventilatoren
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interscale montageplaat met ingebouwde ventilatorhouder en ventilatoren
Interscale-montageplaat met ingebouwde ventilatorhouder en ventilatoren, voor desktoptassen en 19-inch chassis. Verkrijgbaar in verschillende maten en met drie ventilatorversies, met een luchtstroomvolume van 10 tot 170 m3/u.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Montageplaat (4 mm verhoogd) met geïntegreerde ventilatorhouder inclusief ventilatorkit voor geperforeerde behuizingen
- Ventilatoren zijn eenvoudig aan te brengen op de montageplaat met behulp van vibrationdamping-bevestigingsmateriaal
- De montageplaat wordt met 4 plastic voetjes in de desktopbehuizing bevestigd of met 4 schroeven in de 19-inch behuizing
- Zie voor technische gegevens van ventilatoren de leveringsgegevens
Specificaties
| Voltooien | Aluminium-verzinkt |
| Producttype | Montageplaat |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.