Mechanische accessoires Mechanische accessoires Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Coderings-/sleutelindicator (2) Hardwarekit (1) Schroef (2) Type Coderingsstrip (2) Panhead-schroef (1) Werkt met 19-inch voedingen (2) Backplanes (1) CompactPCI-systemen (1) MicroTCA-systemen (1) Adapters testen (1) Pakkethoeveelheid 1 (2) 10 (1) 100 (2) Draadmaat M2.5 (1) Diameter 2.5mm (1) Lengte 12mm (1) Materiaal Roestvrij staal (1) Staal (2) Polybutyleentereftalaat (2) Voltooien Vernikkeld (1) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Mechanische accessoiresAlle filters weergeven (1) SubcategorieënSchroevenDetailsCoderingsstrokenDetails