LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
LHX+ Air/Liquid Heat Exchanger
RackChiller In-Row Coolers (IRC) are designed to deliver localized/supplemental energy efficient cooling in data centers. RackChiller IRC is a modular and scalable precision cooling solution that can replace or supplement traditional data center cooling infrastructure.
Details
Bronnen
Kenmerken
- 19" mountable Air/liquid heat exchanger with fan
- Easy replaceble fans without dismounting the heat exchanger
- Coolant feed from top or bottom
Specificaties
| Diepte | 500mm |
| Producttype | Lucht/vloeistof-warmtewisselaar |
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
Verkoopblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.