Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

led light accessories Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

LED-lampje, kabel

De uitbreidingsconnector/kabel wordt gebruikt om aangrenzende LED-lampen aan te sluiten (doorgeluste aansluiting). Er kunnen maximaal 10 LED-lampen worden gekanteld of in serie worden aangesloten. Connector is 16 AWG koperen draad van 1000 mm lang.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • EAC
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Producttype Kabel
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.