Standaard 19-inch open rek voor Labrack
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Standaard 19-inch open rek voor Labrack
19-inch staanders voor open of kale stellingen met een draagvermogen tot 200 kg. Deze 19-inch staanders kunnen worden gemonteerd op een mobiele of vaste voet.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Mobiel of stationair
- Verschillende planken
- Accessoires voor kabelgoten
- Stationair draagvermogen 200 kg of 150 kg (zie specificatietabel) bij een gedefinieerd zwaartepunt in het midden van het laboratoriumrek
- Aanbevolen max. chassisdiepte 400 mm
Specificaties
| Breedte | 600mm |
| Producttype | Rek |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.