Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

interscale case Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Interscale Desktop Case, Perforated

Flexible desktop case with integrated EMC protection and perforated sides. Based on the nVent SCHROFF Interscale platform and developed in accordance with IEC 60297-3-109.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Materiaal Aluminium; Staal
Type Desktop
Productserie Interscale
Beschermingsklasse IP20
Kleurcode RAL 7016
Producttype Compacte behuizing
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.