Tapeinden voor bevestiging van de Interscale-zelfklevende kaart
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Tapeinden voor bevestiging van de Interscale-zelfklevende kaart
Met zelfklevende tapeinden kan een printplaat snel worden gemonteerd. De printplaat kan op de tapeinden worden geschroefd.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voor het snel repareren van bijvoorbeeld PCB's of kleinere componenten
- Maak het mogelijk een printplaat rechtstreeks op een bodemplaat van de behuizing of het chassis te bevestigen
- Zelfklevende voet fungeert als afstandsstuk
- De printplaat kan aan het afstandsstuk worden vastgeschroefd
Specificaties
| Productfamilie | Interscale |
| Producttype | Montageset |
| Type | Montageset |
| Materiaal | Polyamide |
| Werkt met | Kleine behuizing |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.