Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Intelligente PDU, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting. Ultra-Low Profile-ontwerp
Details
Bronnen
Kenmerken
- Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau
- Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave
- Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen
- Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik
- Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)
- IPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's
- Hot-swappable controller zonder gereedschap
- Ingangsspanning 230 VAC, 1-fasig
- C13, C19 uitgangen
Specificaties
Firmware
Installatiehandleiding / instructieblad
Tekeningdocument
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.