Inzetstuk met schroefdraad voor horizontale rails, M2.5
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Inzetstuk met schroefdraad voor horizontale rails, M2.5
Het inzetstuk met schroefdraad is een metalen strip met schroefdraad M2.5 en maakt het mogelijk voorpanelen te bevestigen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De kraagschroeven die worden gebruikt voor het bevestigen van voorpanelen met gedeeltelijke breedte moeten 12,3 mm lang zijn
- Geschikt voor alle horizontale rails
Specificaties
| Werkt met | Subracks; Gevallen |
| Productfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; Inpac |
| Materiaal | Staal |
| Producttype | Inzetstuk met schroefdraad |
| Voltooien | Verzinkt |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.