Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

High flow filter fan Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Filterventilator met hoge opbrengst, EF

Deze verticale filterventilator, EF, met een beschermingsgraad IP 54, is eenvoudig te installeren dankzij de klikfunctie. Onnodige uitvaltijd wordt voorkomen, aangezien water en stof via het filter de behuizing niet kunnen binnendringen, en de betrouwbare ventilatormotor zorgt voor constante ventilatie.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleur Lichtgrijs
Kleurcode RAL 7035
Voltooien Soepel
Materiaal Thermoplastisch
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.