Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Handgrepen

Handgrepen
Select FiltersAfsluiten
Filteren op
Filter toegepast: 1
Filters wissen
InklappenUitklappen
  • Producttype
  • Type
  • Werkt met
Filter1

Filter toegepast: 1

Alle filters weergeven (1)

Producten | 8 resultaten (21 artikelen)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Comptec inklapbare handgreep, RAL 7016

Inklapbare handgrepen kunnen worden gebruikt in plaats van de voorgemonteerde handgrepen.
folding handle

Inklapbare handgreep die-gegoten, RAL 9005, zwart

Inklapbare handgrepen kunnen worden gebruikt in plaats van de voorgemonteerde handgrepen.
folding plastic handle

Opvouwbare kunststof handgreep

Inklapbare handgrepen kunnen worden gebruikt in plaats van de voorgemonteerde handgrepen.
front handle

Voorhandgreep, achteraf aanbrengen voor RatiopacPRO

Voorste handgrepen voor montage achteraf RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

PropacPRO kantelhendel

De kantelbare draaggreep kan worden gebruikt voor het dragen van een tas of voor het kantelen van de tas.
strap handle

Handgreep met band universeel, 22 of 25 mm

De universele handgreep kan worden bevestigd aan het zijpaneel van de koffers.
tray handle

Hendel van lade

De hendel van de lade kan in een uitsparing in het zijpaneel worden geklemd.
handle side legs

Vervangende onderdelen voor kantelhendel

Montageonderdelen voor handgreep.