Geleiderail met codering, voorgemonteerde ESD-clip voor CompactPCI/VME64x, pc
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Geleiderail met codering, voorgemonteerde ESD-clip voor CompactPCI/VME64x, pc
Details
Bronnen
Kenmerken
- NIEUWE generatie met kunststof geleiderails van het coderingstype voor betrouwbare bevestiging van PCB's of plug-in-units
- Aanzienlijk meer stabiliteit dankzij een geoptimaliseerd ontwerp en materiaal van hoge kwaliteit (pc)
- Verbeterde brandveiligheidseigenschappen, voldoet aan en 45545-2-eisen R22, R23 en R24 met HL3
- ?Halogeenvrij?, volgens IEC 61249-2-21
- Kan worden vastgeklemd in horizontale rails (al-extrusie) of in platen met een dikte van 1,5 mm
- Kan worden vastgebout aan de horizontale rails type H en R voor hogere eisen aan schokken en trillingen
- ESD-klem voor geleidend contact tussen printplaat en horizontale rail voorgemonteerd
- Opslagtemperatuur: Vanaf -40 °C ... 130 °C
Specificaties
| Werkt met | Subracks; Gevallen; 19-inch chassis; Systemen |
| Type | Codering en voorgemonteerde ESD-klemmen |
| Productfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Materiaal | Met glasvezel versterkte kunststof |
| Producttype | Geleiderail |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.