Front Panel, U-shaped, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, Retrofit Shielding


Front Panel, U-shaped, Screwless Mounting for RatiopacPRO Style, Retrofit Shielding
Front panel screwless, front side: anodized, rear side: conductive; unshielded
Details
Bronnen
Kenmerken
- Front panel, Al, 2.5 mm, front: anodized, rear: conductive; unshielded
- Enables screwless mounting on horizontal rails
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Werkt met | Omkastingen |
Producttype | Frontpaneel |
Type | Frontpaneel |
Productserie | RatiopacPRO-stijl; RatiopacPRO |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.