Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded, for RatiopacPRO


Front Panel, Full Width, Slotted, Unshielded, for RatiopacPRO
Details
Bronnen
Kenmerken
- Inserted between side panel and molded parts such as trim, 19" mounting bracket or handle
- Front panels can also be used as rear panels
- Fixes without screws (special horizontal rails cover the edges of the front panel and hold them in place
- Shielded (rear conductive); for a conductive connection with the case please order EMC sealing (stainless steel) separately
Specificaties
Diepte (D) | 2.5mm |
Materiaal | Aluminium |
Afwerking | Geanodiseerd; Geëloxeerd |
Type accessoire | Frontpaneel |
Producttype | Frontpaneel |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.