Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Front Panel without Handles, front panels Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

Anodized front panel, unshielded version, Al, 2.5 mm.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Diepte (D) 2.5mm
Materiaal Aluminium
Afwerking Geanodiseerd
Type accessoire Frontpaneel
Producttype Frontpaneel
Type Frontpaneel zonder handgreep
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.