Voorste handgreep uit één stuk, breedte 12,2 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Voorste handgreep uit één stuk, breedte 12,2 mm
De handgreep kan op een subrack of 19-inch voorpaneel worden bevestigd. Verkrijgbaar met helder of zwart geanodiseerd oppervlak. De handgrepen worden vanaf de achterkant vastgebout.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Statisch draagvermogen 30 kg/paar
- Vastgeschroefd vanaf de achterkant
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Productfamilie | EuropacPRO |
| Producttype | Handvat |
| Werkt met | Subracks |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.